R4:回転式ラッチ

重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。
R4:回転式ラッチ
耐久性のある材質、耐蝕性のあるめっきと頑強な構造は、厳しい環境に適しています。操作が簡単なメカニズムと幅広い操作オプションにより、ラッチは様々な取りつけに適用しやすくなっています。
  • コンパクトな外装で断面は薄型のドアにフィットし、ドアパネルから突き出す部分を最小限におさえられます
  • かみ合わせの許容度が高く、大型のドアパネルやフードのずれ、曲がりにも対応しま
  • ラッチが確実に閉める為、ストライカーボルトは完全に覆われた状態となります
  • 耐久性が高い、長期に安定した性能を保証する金属構造
  • 硬化スティールのカムとトリガーがラッチの耐久性を実現
  • 海上用途、建設機械用途向けでステンレスタイプの用意
  • 防蝕性仕上げでラッチ動作、ドアパネルの汚れから来る錆をを防蝕仕上げ最小限に抑制
  • ケーブルまたはロッドを使用したシングル/マルチポイントのリモート動作で、様々なのスタイルに対応
  • 開閉方向:右開き/左開き各種
  • 取付:ねじまたはスルーホール
  • 電子回転ラッチモデル各種
  • 2段式ラッチ:不完全なラッチ閉鎖を防止
  • 統合バンパー:1段および2段式ラッチに一体化したバンパーでノイズや振動を低減
  • デュアルポイント:1つの回転ラッチを異なる2箇所から操作可能
  • コンパクトおよびマイクロサイズ:エンクロージャ内に最小限の突出
  • 統合ケーブル取付用ブラケット:補助部品を使わずに取付可能
  • パドルアクチュエータ:回転ラッチとアクチュエータを一体化し、シンプルに回転ラッチシステムを設置可能
  • 手動バージョン:ケーブルやアクチュエータが不要
  • 防塵バージョン:コンシールド(外から見えない)回転機構&シンプルに取り付けられる一体型取付ブラケット
  • 重荷重用ラッチはオプションの補助ブラケットを使用して取りつけた場合、連邦自動車安全基準206の衝突試験性能を満たします ミニスタイルラッチの最大動的使用加重は200N(45ポンド) 重荷重用ラッチの最大動的使用加重は170N(40ポンド)

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

R4:回転式ラッチ

表示方法 表 リスト

1265の商品1-40

降順
  1. R4-90-1005-10

    Latch

  2. R4-90-321-20

    Latch

  3. R4-75-32-201-10

    Latch

件