The store will not work correctly when cookies are disabled.
R4-50-31-101-10
旋转式门锁, ヘビーデューティーサイズ, Two Stage, 亜鉛メッキ クロメート処理, 垂直, 1/4-20 ねじ径, スティール, スティール, 光沢
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| 色 |
光沢 |
| Stage |
2段式 |
| 据えつけ穴 |
1/4-20 ねじ径 |
| 取りつけ |
リベット/ねじ |
| 操作 |
垂直 |
| サイズ・シリーズ |
ヘビーデューティー |
| 製品 |
R4 - 回転ラッチ |
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。
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
2
|
2026-11-04
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|