Southco ha collaborato di recente con UL per completare il test di un portafoglio selezionato di chiusure, cerniere e fissaggi in conformità alla certificazione FTTA2/FTTA8 Recognition di nuova emissione da parte di UL. Questa nuova certificazione per gli accessori per armadi aiuta i produttori che desiderano utilizzare accessori di chiusura e incernieramento per armadi classificati Type conformemente alla UL 50E.
Vantaggi della scelta di soluzioni UL Recognized
Risparmiate 50 giorni o più di tempo per i test
Accelerate la velocità di valutazione del prodotto e i tempi di commercializzazione
Eliminate costi come quelli dei campioni di prova e dei laboratori
Accedete a soluzioni testate e regolarmente ispezionate da UL
Southco produce più di 100.000 prodotti UL Recognized
Soluzioni testate per soddisfare gli standard relativi a corrosione, ingresso e integrità delle guarnizioni