The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
EH-6C-5V4-50
Scharnier für Oberflächenmontage
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Farbe
Schwarz
Serie
Kröpfung
Class
EH - Robuste Scharniere, aussenliegend
Verschiedene Ausführungen und Montageformen des EH-Scharniers bieten eine unterschiedliche Optik, verschiedene Funktionen und verschiedene Grade der Vandalensicherheit. Diese Produktfamilie von Scharnieren verfügt über verschiedene Montageformen und Werkstoffoptionen, um sich verschieden Elektronik- und IT-Schrank-Konfigurationen und funktionalen Anforderungen anzupassen.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1506
2026-04-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HTF Inc
Frederick MD USA
418
2026-03-12
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
272
2026-03-27
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
231
2026-03-28
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zygology Ltd
Oxford UK
169
2026-03-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
150
2026-04-03
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Clancey Company
Overland Park KS USA
90
2026-04-01
info@clancey.com
1.800.747.7405
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
www.rhf
73
2026-03-20
info@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
68
2026-03-26
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
26
2026-04-02
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
5
2026-03-31
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
4
2026-03-25
sales@steeves.ca
204.474.1239
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
4
2026-04-02
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
4
2026-04-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
1
2026-03-30
info@tchweb.com
1.416.299.0089
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
1
2026-04-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781