ST-8P-100FA-50

Cerniera a incasso a coppia costante, Asi mmetrico, 1.129 N⋅m Torcente inoltrare, 0.677 N⋅m Torcente inverso, Mold-in, Lega di alluminio

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Lega di alluminio
Colore Nero
Coppia in avanti 1.13
Coppia invertita 0.68
Torque Type Asymmetric
Installazione Mold-in
Serie Frizione costante
Counterbalanced No
Class ST – Cerniere a incasso a cartuccia di coppia
Queste cerniere a cartuccia con coppia costante consentono agli utenti di posizionare facilmente porte, schermi e altri componenti montati, angolandoli e bloccandoli saldamente nella posizione desiderata: apertura completa, chiusura completa o qualunque posizione intermedia. Queste cerniere a cartuccia sono espressamente progettate per applicazioni che richiedono l’integrazione della coppia costante nel gruppo stampato. Il modello ST-8P e il modello più grande ST-11P sono caratterizzati da un design sovrastampato che integra e nasconde la cerniera aggiungendo valore estetico all’applicazione. Il diametro ridotto delle due cartucce consente ai progettisti di utilizzarle con una flessibilità non consentita dal dado e bullone, oltre a una coppia di bloccaggio personalizzabile che produce l’effetto desiderato in un’ampia varietà di applicazioni.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.