ST-20L-300RB-33
Cerniera incorporata a coppia costante, Installazione a pressione, Lega di zinco, Alloggi naturali, Coppia in avanti 2.3 N-m, Coppia invertita 3 N-m
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Naturale |
| Colore | Naturale |
| Coppia in avanti | 2.30 |
| Coppia invertita | 3.00 |
| Torque Type | Asymmetric |
| Installazione | A Pressione |
| Serie | Serie 20 |
| Misura | Misura piccola |
| Class | ST - Cerniere a incasso a coppia costante |
La serie di cerniere compatte ST semplifica il posizionamento degli oggetti bloccandoli saldamente nella posizione voluta. Misure e valori di coppia si adattano a design che vanno dalle più piccole webcam e articoli elettronici di consumo agli schermi dei computer portatili, LCD, terminali di punti vendita, apparecchiature medicali e pannelli di armadietti. Le cerniere ST garantiscono prestazioni ergonomiche e precise per esaltare la qualità di qualunque applicazione grazie al movimento scorrevole e uniforme.