ST-11P2-300FA-33
Cerniera a incasso a coppia costante, Asi mmetrico, 3.390 N⋅m, 2.370 N⋅m, Mold-in, Lega di zinco, Naturale
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Colore | Naturale |
| Coppia in avanti | 3.39 |
| Coppia invertita | 2.37 |
| Torque Type | Asymmetric |
| Installazione | Mold-in |
| Serie | Frizione costante |
| Counterbalanced | No |
| Class | ST – Cerniere a incasso a cartuccia di coppia |
| Shaft Style | Knurl |
Queste cerniere a cartuccia con coppia costante consentono agli utenti di posizionare facilmente porte, schermi e altri componenti montati, angolandoli e bloccandoli saldamente nella posizione desiderata: apertura completa, chiusura completa o qualunque posizione intermedia. Queste cerniere a cartuccia sono espressamente progettate per applicazioni che richiedono l’integrazione della coppia costante nel gruppo stampato. Il modello ST-8P e il modello più grande ST-11P sono caratterizzati da un design sovrastampato che integra e nasconde la cerniera aggiungendo valore estetico all’applicazione. Il diametro ridotto delle due cartucce consente ai progettisti di utilizzarle con una flessibilità non consentita dal dado e bullone, oltre a una coppia di bloccaggio personalizzabile che produce l’effetto desiderato in un’ampia varietà di applicazioni.