ST-10E-280RH-33
Cerniera a incasso a coppia costante, Asy mmetric, Rivetto/Vite, Lega di zinco, Naturale
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Naturale |
| Colore | Naturale |
| Coppia in avanti | 1.90 |
| Coppia invertita | 3.16 |
| Torque Type | Asymmetric |
| Installazione | Rivetto/Vite |
| Serie | Frizione costante |
| Counterbalanced | No |
| Class | ST - Cerniere a incasso a coppia costante |
La serie di cerniere compatte ST semplifica il posizionamento degli oggetti bloccandoli saldamente nella posizione voluta. Misure e valori di coppia si adattano a design che vanno dalle più piccole webcam e articoli elettronici di consumo agli schermi dei computer portatili, LCD, terminali di punti vendita, apparecchiature medicali e pannelli di armadietti. Le cerniere ST garantiscono prestazioni ergonomiche e precise per esaltare la qualità di qualunque applicazione grazie al movimento scorrevole e uniforme.