ST-10A2-225FA-53
Cerniera a coppia costante, Asymmetric, Coppia in avanti 2.28 N-m, Coppia invertita 1.8 N-m, Rivetto/ Vite (foro passante), Lega di zinco, Nero
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Finitura Nera |
| Colore | Nero |
| Coppia in avanti | 2.28 |
| Coppia invertita | 1.80 |
| Torque Type | Asymmetric |
| Installazione | Rivetto/Vite |
| Serie | Frizione costante |
| Counterbalanced | No |
| Class | ST - Cerniere a incasso a coppia costante |
La serie di cerniere compatte ST semplifica il posizionamento degli oggetti bloccandoli saldamente nella posizione voluta. Misure e valori di coppia si adattano a design che vanno dalle più piccole webcam e articoli elettronici di consumo agli schermi dei computer portatili, LCD, terminali di punti vendita, apparecchiature medicali e pannelli di armadietti. Le cerniere ST garantiscono prestazioni ergonomiche e precise per esaltare la qualità di qualunque applicazione grazie al movimento scorrevole e uniforme.