ST-10A2-135SB-53
Cerniera a coppia costante, Symmetric, Coppia in avanti 1.36 N-m, Coppia invertita 1.36 N-m, Rivetto/ Vite (foro passante), Lega di zinco, Nero
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Finitura Nera |
| Colore | Nero |
| Coppia in avanti | 1.36 |
| Coppia invertita | 1.36 |
| Torque Type | Symmetric |
| Installazione | Rivetto/Vite |
| Serie | Frizione costante |
| Counterbalanced | No |
| Class | ST - Cerniere a incasso a coppia costante |
La serie di cerniere compatte ST semplifica il posizionamento degli oggetti bloccandoli saldamente nella posizione voluta. Misure e valori di coppia si adattano a design che vanno dalle più piccole webcam e articoli elettronici di consumo agli schermi dei computer portatili, LCD, terminali di punti vendita, apparecchiature medicali e pannelli di armadietti. Le cerniere ST garantiscono prestazioni ergonomiche e precise per esaltare la qualità di qualunque applicazione grazie al movimento scorrevole e uniforme.