SC-50-1001
Sistema autonomo di chiusura elettronica, Accesso elettronico - tastiera, Verticale, Knob Down, Nero
| Colore | Nero |
|---|---|
| Restrizione dell'accesso | Accesso elettronico - tastiera |
| Logo Southco incluso | Si |
| Class | SC - Sistema autonomo di chiusura elettronica |
| Mounting Cup Type | Short |
| Orientation | Vertical, Knob Down |
Il nuovo sistema autonomo di chiusura elettronica SC Southco integra controllo dell’accesso, serratura elettronica, esclusione elettrica e alimentazione in un unico dispositivo. Questo sistema, alimentato con pile AA, è disponibile con accesso mediante tastierino o RFID ed è caratterizzato da un design ergonomico e un montaggio che non richiede alcuna modifica. Il sistema integra una funzionalità di chiusura elettronica completa per una varietà di applicazioni, semplificando la transizione dall’accesso meccanico a quello elettronico.