SC-12-1000-10

Sistema autonomo di chiusura elettronica, Accesso elettronico - tastiera, Horizontal, Knob Right, Nero

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Colore Nero
Restrizione dell'accesso Accesso elettronico - tastiera
Logo Southco incluso Si
Class

SC - Sistema autonomo di chiusura elettronica

Mounting Cup Type Tall
Orientation Horizontal, Knob Right

Il nuovo sistema autonomo di chiusura elettronica SC Southco integra controllo dell’accesso, serratura elettronica, esclusione elettrica e alimentazione in un unico dispositivo. Questo sistema, alimentato con pile AA, è disponibile con accesso mediante tastierino o RFID ed è caratterizzato da un design ergonomico e un montaggio che non richiede alcuna modifica. Il sistema integra una funzionalità di chiusura elettronica completa per una varietà di applicazioni, semplificando la transizione dall’accesso meccanico a quello elettronico.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.