Resi & Cancellazioni
Se non sei soddisfatto del tuo acquisto, puoi restituirlo entro 30 giorni dall'acquisto. Tutti gli articoli restituiti per motivi diversi da difetti qualitativi saranno soggetti a una tassa di reimmagazzinamento del 20%. Contatta Southco per organizzare il reso.
L'oggetto deve essere restituito nelle sue condizioni originali, non usato, completo di tutte le etichette, dell'imballaggio e degli accessori. Riceverai un rapido rimborso. Il rimborso verrà accreditato con il metodo di pagamento originale, ad eccezione della tassa di reimmagazzinamento e dei costi di spedizione e gestione. Tuttavia, ti restituiremo le spese di spedizione per i prodotti difettosi o ricevuti per errore. Ti consigliamo di assicurare la merce restituita in quanto non ci riterremo responsabili di eventuali pacchi smarriti.
Cancellazioni
A causa della rapidità con cui elaboriamo le vostre richieste, non siamo in grado di annullare gli ordini in caso di spedizione immediata. Se il tuo ordine contiene articoli arretrati o non viene spedito entro due o più giorni lavorativi, sei pregato di contattare il servizio clienti. Faremo di tutto per soddisfare la tua richiesta.
Un ordine che è stato spedito non può essere annullato. Se rifiuti un ordine che è stato già spedito, sarai responsabile dei costi per il trasporto e la spedizione del reso.