Centro di risorse

Ci auguriamo che trovi qualcosa di interessante da leggere, guardare e condividere.

SOUTHCO PRESENTA LA CHIUSURA ROTATIVA ELETTROMECCANIA A TENUTA CON RICHIUSURA RITARDATA R4-05 CON SENSORE INTEGRATO

August 13 2026
SOUTHCO PRESENTA LA CHIUSURA ROTATIVA ELETTROMECCANIA A TENUTA CON RICHIUSURA RITARDATA R4-05 CON SENSORE INTEGRATO

I progettisti di apparecchiature che si occupano di chioschi self-service, unità di erogazione farmaci e cabinati per esterni hanno in comune una sfida: necessitano di un controllo elettronico degli accessi che sia forte, compatto e abbastanza affidabile per l'uso nel mondo reale senza aggiungere costi o complessità superflui. La nuova chiusura rotativa elettromeccanica a tenuta con richiusura ritardata R4-05 di Southco, dotata di sensore integrato, è costruita per rispondere direttamente a questa sfida. Abbastanza compatta per l'installazione a scomparsa, abbastanza resistente per gli ambienti esterni e abbastanza intelligente da accertarsi che ogni porta si chiuda in automatico, la chiusura temporizzata R4-05 offre ai progettisti le prestazioni di accesso elettronico di cui hanno bisogno a un prezzo più accessibile.


La chiusura temporizzata R4-05 è un'estensione a 5V della collaudata chiusura rotativa R4-EM-05 di Southco, riprogettata senza microprocessore per fornire lo stesso accesso elettronico affidabile a un prezzo più competitivo. Il suo design a bassa potenza è ideale per applicazioni basate su batterie in cui l'efficienza energetica influisce direttamente sul ciclo di vita delle apparecchiature senza interventi di assistenza. Un bypass meccanico fa sì che l'accesso di emergenza sia sempre disponibile anche in caso di perdita di potenza, una condizione essenziale per le applicazioni critiche quali erogatori di farmaci o locker pubblici incustoditi.


La connettività wireless rende la chiusura temporizzata R4-05 facilmente implementabile nei sistemi di controllo degli accessi che OEM e operatori già utilizzano, in assenza di complicati ricablaggi e adattamenti personalizzati. L'app Keypanion® e il controller Bluetooth® di Southco rappresentano un'ulteriore estensione di questo sistema, offrendo agli operatori un modo semplice per gestire gli accessi da remoto. Per i progettisti di apparecchiature connesse, la chiusura temporizzata R4-05 è progettata per adattarsi agli ecosistemi esistenti piuttosto che richiederne di nuovi.


"La chiusura temporizzata R4-05 offre ai progettisti più opzioni, non meno", afferma Cindy Bart, Product Manager di Southco. "È abbastanza compatta da adattarsi dove lo spazio è limitato, a tenuta per uso esterno e progettata per impedire delle chiusure indesiderate, uno dei problemi  più comuni riscontrati sul campo. È stata realizzata senza microprocessore, per poter offrire un livello di prezzo che la rende adatta a una gamma di progetti molto più ampia".

Realizzata per ambienti a prova di guasto

La chiusura temporizzata R4-05 è dotata di un corpo dell'attuatore a tenuta con classificazione IP66/67, che la rende adatta tanto in locker all'aperto, quanto in chioschi di ristorazione o cabinati industriali soggetti a lavaggio. E’ progettata per protegge da guasti di campo reali e costosi che rischiano di ostacolare l’accesso alla attrezzatura. Il sensore conferma che la porta e il riscontro sono correttamente innestati prima che la chiusura sia in sicurezza, dando a operatori e utenti finali la certezza che la chiusura stia funzionando correttamente.

Ingombro ridotto. Maggiori opportunità progettuali.

Uno dei vincoli costanti che i progettisti di apparecchiature devono affrontare è lo spazio. Unire il controllo elettronico degli accessi a un design compatto dell'involucro spesso significa scendere a compromessi altrove, o abbandonare del tutto l'accesso elettronico a favore di soluzioni più semplici e meno sicure. L'ingombro ridotto della chiusura temporizzata R4-05 e il profilo di installazione a scomparsa riscrivono questa equazione. Gli ingegneri che lavorano su terminali self-service compatti, carrelli medici mobili o cabinati dal profilo sottile possono determinare il controllo elettronico degli accessi senza rivoluzionare il proprio design.

Impieghi della chiusura temporizzata R4-05

La chiusura temporizzata R4-05 è stata progettata pensando a tre settori: sistemi self-service e POS (locker intelligenti, postazioni pacchi, totem di pagamento), apparecchiature mediche (unità di erogazione farmaci, carrelli mobili) e armadi industriali che richiedono un controllo degli accessi all'aperto o adatti al lavaggio. È disponibile in tutto il mondo e adatta ad aziende di qualsiasi dimensione, dagli operatori self-service locali ai grandi OEM che realizzano apparecchiature per i mercati internazionali.


Visualizza qui la nuova chiusura rotativa elettromeccanica a tenuta con richiusura temporizzata ritardata R4-05 di Southco con sensore integrato.
Per saperne di più sulla gamma di soluzioni elettroniche per l’accesso di Southco, visita la nostra pagina sulle Soluzioni elettroniche per l’accesso.

Vedi risorse correlate