UN AIUTO AI TEAM DELLO STOCCAGGIO ENERGETICO PER OTTENERE PIÙ VALORE DA OGNI ARMADIO
Per i progetti di stoccaggio energetico a batteria, ogni decisione di progettazione può influire su prestazioni dei sistemi, economia dei progetti e facilità di manutenzione a lungo termine. Benché i progettisti di armadi spesso diano la priorità a celle, sistemi termici e protezione antincendio, anche le chiusure possono avere un ruolo importante nelle modalità di progettazione, installazione, manutenzione e protezione nel tempo dei sistemi di stoccaggio. Le tradizionali chiusure ad asta verticale sono comunemente incluse come opzione standard, il che può rendere difficile per proprietari di asset e team di progettazione capire il valore del passaggio ai sistemi di chiusura.
La chiusura a punti multipli F2 di Southco è studiata per rispondere alle difficoltà quotidiane che i sistemi di chiusura tradizionali possono porre alle persone che progettano, trasportano, installano e manutengono gli armadi di stoccaggio energetico. Invece che considerare le chiusure come un prodotto a basso costo, la F2 aiuta i team a risolvere i problemi applicativi pratici legati a spazio, logistica, manutenzione, tenuta, sicurezza e protezione degli alloggiamenti.
Progettare gli armadi intorno allo spazio, non ai limiti della ferramenta
Per i progettisti di armadi l’uso dello spazio è direttamente collegato a rendimento energetico, flessibilità della disposizione e redditività del progetto. Le tradizionali chiusure ad asta verticale possono richiedere dei compromessi difficili, perché le barre di chiusura sporgenti devono essere montate all’interno o all’esterno dell’armadio. Ogni approccio può comportare costi aggiuntivi o limiti progettuali.


Chiusure ad asta verticale per un armadio tradizionale
Quando le aste vengono montate esternamente possono aumentare l’ingombro complessivo dell’armadio, riducendo l’efficienza di carico dei container e aumentando i costi di spedizione, portuali e doganali durante il trasporto. Quando le aste vengono montate internamente possono rubare spazio prezioso nell’armadio, che diversamente potrebbe contenere moduli di celle della batteria, limitando la densità delle celle e riducendo la capacità dell’alloggiamento.
La chiusura a punti multipli F2 fornisce ai team di progettazione un’alternativa più compatta. Con un profilo decisamente più sottile, da 30 a 50 mm, rispetto alle tradizionali chiusure ad asta verticali, la F2 aiuta a ridurre l’ingombro esterno, favorendo al contempo una disposizione interna più efficiente. Ciò fornisce ai team tecnici e di progettazione più flessibilità per ottimizzare lo spazio nell’armadio, migliorando la densità delle celle e favorendo un’economia progettuale complessiva maggiore.


Chiusura a punti multipli F2
Interventi di manutenzione più semplici per i team sul campo
Gli armadi di stoccaggio energetico sono costruiti per una lunga durata di servizio, ma le persone che eseguono la manutenzione su quei sistemi spesso hanno a che fare con difficoltà di lavoro ed ergonomiche nascoste, create dalla ferramenta tradizionale degli sportelli. Nel tempo, sportelli pesanti, aste con tolleranze strette e deformazione degli armadi possono rendere difficile l’accesso, rallentando le ispezioni e aumentando il lavoro di manutenzione.
Le tradizionali chiusure ad asta verticale possono richiedere due tecnici per azionare sportelli pesanti durante l’ispezione e la manutenzione. La F2 è studiata con un vantaggio meccanico 13:1 che favorisce la facilità di azionamento con una sola mano e aiuta a ridurre il tempo di intervento in loco per i team di assistenza.
La F2 supporta anche un accesso più affidabile man mano che l’armadio invecchia in ambienti all’aperto. Mentre le aste verticali tradizionali possono bloccarsi o perdere tenuta quando gli sportelli calano o si deformano, la F2 mantiene una chiusura scorrevole e la tenuta completa con una deformazione dell’armadio fino a 6 mm. Ciò aiuta a ridurre adattamenti ricorrenti, sostituzioni di pezzi e costi relativi alla manutenzione nel corso della vita dell’armadio.
A sostegno di siti di stoccaggio energetico più sicuri e affidabili
Per i proprietari degli asset e gli operatori, anche la ferramenta degli armadi ha un ruolo importante nella protezione delle apparecchiature, nel mantenimento della protezione ambientale e nella riduzione dei rischi a livello del sito. I punti di chiusura dell’asta esposti possono essere più soggetti a scardinamento o ad accesso non autorizzato, mentre la chiusura a punti multipli nascosta aiuta a proteggere lo sportello in più posizioni e resiste alle effrazioni.
La F2 fornisce anche una compressione uniforme delle guarnizioni da 12 mm, per ottenere una classe di protezione IP66, aiutando a proteggere l’armadio da pioggia, polvere e nebbia salina e prolungando al contempo la durata della ferramenta. Nel caso di siti di stoccaggio esposti a condizioni esterne difficili, queste prestazioni di tenuta aggiuntive aiutano a proteggere il sistema e riducono i problemi di affidabilità a lungo termine.
Un aiuto per contenere la pressione durante gli eventi di fuga termica
Nelle applicazioni di stoccaggio energetico a batteria, la fuga termica può generare una forte pressione interna, che può compromettere gli sportelli degli armadi. Le tradizionali chiusure ad asta verticale concentrano tale forza soltanto su due punti di chiusura, il che può rendere lo sportello più vulnerabile sotto carico.
La F2 aiuta a distribuire la forza in modo più uniforme sul telaio dell’armadio grazie ai punti di chiusura multipli. Ogni punto di chiusura della F2 supporta fino a 5.000 N di carico, aiutando l’armadio a gestire meglio la pressione interna durante un evento termico e a ridurre il rischio di diffusione di pericoli al di fuori dell’alloggiamento.
Un miglioramento più intelligente per le persone dietro lo stoccaggio energetico moderno
Con la crescente densità e i requisiti di sicurezza più severi dei sistemi di stoccaggio energetico, la ferramenta degli armadi deve fare molto di più che chiudere semplicemente gli sportelli. Deve aiutare i team di progettazione a fare un uso migliore dello spazio limitato, supportare i tecnici addetti all’assistenza sul campo e fornire ai proprietari degli asset una maggiore sicurezza sulla prestazioni a lungo termine.
La chiusura a punti multipli F2 di Southco fornisce un pratico aggiornamento per i moderni armadi di stoccaggio energetico, migliorando l’efficienza dello spazio, semplificandone la manutenzione e favorendo una protezione ambientale affidabile. Con una sostituzione iniziale relativamente modesta della ferramenta, la F2 aiuta a fornire valore a lungo termine, grazie a costi del ciclo di vita ridotti, migliore fruibilità e maggiore protezione a livello di armadio.