R6-20-23

Cerniera a scomparsa, Apertura a 180º ad oscillazione libera, Acciaio inox, Passivato

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio inox
Finitura Passivato
Tipo di cerniera Apertura a 180º ad oscillazione libera
Class

R6 - Cerniere a scomparsa

Queste cerniere a rullo corredano l’estetica dell’installazione a scomparsa adattandosi a varie posizioni di montaggio, orientamenti e funzioni di bloccaggio delle porte. Queste chiusure bloccano le porte senza supporti meccanici secondari, consentendone l’utilizzo come piani d’appoggio orizzontali in posizione aperta.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.