R4-99-308-50

Chiusura elettronica a spinta rotative, Basso profilo, Serratura a chiave, Con filettatura, Azionamento a mano, Nero

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Ingress Protection (IP) Rating IP 55, IP 65
Fire (EN45545-3) Rating E15
Shock and Vibration (EN61373) Yes
Underwriters Laboratory (UL) Rating Class 1, Div 2
Other Compliance Specifications FDA approved flexible headband material, BS EN166:2002 Compliant
Restrizione dell'accesso Serratura a chiave
Installazione Con fillettatura
Class EA-R01– Controller senza fili con comando a distanza RF

Fornisce la capacità di blocco/sblocco, in più punti di accesso, con metodo rapido e conveniente, aggiungendo una sicurezza indispensabile ai veicoli non motorizzati. Progettato appositamente per le esigenze ambientali e di stoccaggio di furgoni, imbarcazioni marine, camper e ambulanze, l'EA-R01 emette un segnale di conferma visiva e sonora, eliminando la necessità di controllare manualmente i singoli scomparti.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.