P2-441-29
Pomello a filo, Bloccabile, A scatto, 2.5 mm, 2.1 mm, UL94-VO, ABS Plastica, Nero
| Materiale | ABS Plastic |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Restrizione dell'accesso | Serratura a chiave |
| Opzioni di chiusura | Key Locking, Lockplug Sold Separately |
| Installazione | A scatto |
| Spessore OP | 2.10 |
| Spessore max. pannello esterno | 2.50 |
| Rotation | Type B - Turn Counter-Clockwise to Latch |
| Misura | Lockable |
| Lista UL | UUL94-V0 L94-VO |
| Class | P2 – Impugnatura a Filo In Versione Con E Senza Serratura |
Il design a filo dell’impugnatura P2 riduce la sporgenza sulla superficie della porta o del pannello, mentre la sede svasata assicura una presa sufficientemente ampia da consentire il facile sollevamento e smontaggio del pannello. L’impugnatura a filo P2 si monta in un semplice foro. I fermi integrati si bloccano a scatto dietro al pannello, fissando l’impugnatura senza richiedere attrezzi e riducendo pertanto tempo e manodopera in fase di installazione.