P2-411-12
Pomello a filo, Bloccabile, A scatto, 1.4 mm, 1 mm, UL94-VO, ABS Plastica, Nero
| Materiale | ABS Plastic |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Restrizione dell'accesso | Serratura a chiave |
| Opzioni di chiusura | Chiave CH 751 (2 chiavi fornite) |
| Installazione | A scatto |
| Spessore OP | 1.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 1.40 |
| Funzionamento | Ruotare in senso orario per aprire |
| Misura | Lockable |
| Lista UL | UUL94-V0 L94-VO |
| Class | P2 – Impugnatura a Filo In Versione Con E Senza Serratura |
Il design a filo dell’impugnatura P2 riduce la sporgenza sulla superficie della porta o del pannello, mentre la sede svasata assicura una presa sufficientemente ampia da consentire il facile sollevamento e smontaggio del pannello. L’impugnatura a filo P2 si monta in un semplice foro. I fermi integrati si bloccano a scatto dietro al pannello, fissando l’impugnatura senza richiedere attrezzi e riducendo pertanto tempo e manodopera in fase di installazione.