N7-92-11

Dadi imperdibili, 1/4-20 Dimensione Filetto, Foro cieco, Acciaio, Manopola in alluminio, Lucido

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio
Finitura Naturale
Colore Lucido
Tipo a pomello Foro cieco
Dimensione Filetto 1/4-20
Installazione A Pressione
Class N7 – Dadi imperdibili
Grazie a questa linea di spinotti filettati potrete sfruttate i vantaggi della sostituzione rapida dei pannelli e la praticità dei fissaggi imperdibili anche sui pannelli con avvitamento laterale. Il pomello zigrinato di grandi dimensioni consente un fissaggio semplice e rapido e permette all’utente di controllare la coppia applicata.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.