N7-72-11
Dadi imperdibili, 8-32 Dimensione Filetto, Foro cieco, Acciaio, Manopola in alluminio, Lucido
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Naturale |
| Colore | Lucido |
| Tipo a pomello | Foro cieco |
| Dimensione Filetto | 8-32 |
| Installazione | A Pressione |
| Class | N7 – Dadi imperdibili |
Grazie a questa linea di spinotti filettati potrete sfruttate i vantaggi della sostituzione rapida dei pannelli e la praticità dei fissaggi imperdibili anche sui pannelli con avvitamento laterale. Il pomello zigrinato di grandi dimensioni consente un fissaggio semplice e rapido e permette all’utente di controllare la coppia applicata.