N7-62-50
Dadi imperdibili, 6-32 Dimensione Filetto, Foro passante, Acciaio, Manopola in alluminio, Nero
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento organico nero |
| Colore | Nero |
| Tipo a pomello | Foro passante |
| Dimensione Filetto | 6-32 |
| Installazione | A Pressione |
| Class | N7 – Dadi imperdibili |
Grazie a questa linea di spinotti filettati potrete sfruttate i vantaggi della sostituzione rapida dei pannelli e la praticità dei fissaggi imperdibili anche sui pannelli con avvitamento laterale. Il pomello zigrinato di grandi dimensioni consente un fissaggio semplice e rapido e permette all’utente di controllare la coppia applicata.