N7-02-51
Dadi imperdibili, M3 X 0,5, Foro cieco, Acciaio, Manopola in alluminio, Nero
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento organico nero |
| Colore | Nero |
| Tipo a pomello | Foro cieco |
| Dimensione Filetto | M3 X 0,5 |
| Installazione | A Pressione |
| Class | N7 – Dadi imperdibili |
Grazie a questa linea di spinotti filettati potrete sfruttate i vantaggi della sostituzione rapida dei pannelli e la praticità dei fissaggi imperdibili anche sui pannelli con avvitamento laterale. Il pomello zigrinato di grandi dimensioni consente un fissaggio semplice e rapido e permette all’utente di controllare la coppia applicata.