MR-04-108-24

Chiusura per porte Omni, Omni con chiavistello a molla senza pulsante di blocco

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Finitura Cromato
Tipo Nottolino Corta
Restrizione dell'accesso Nessuna restrizione
A tenuta No
Grip - Minimum (mm) 35.00
Grip - Maximum (mm) 41.00
Funzionamento Apertura a destra o a sinistra verso l’esterno o l’interno
Tipo Impugnatura Omni con chiavistello a molla senza pulsante di blocco
Class MR - Chiusure per porte Omni
Belle, versatili e semplici da installare, le chiusure restano a filo con la superficie del pannello e si adattano a porte di vario spessore. Le impugnature a incasso offrono una presa profonda per azionare agevolmente la porta.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.

Please use this file for information on how to properly order this (and accompanying, if applicable) parts :