MR-04-107-24
Chiusura per porte Omni, Omni con chiavistello a molla senza pulsante di blocco
| Finitura | Cromato |
|---|---|
| Tipo Nottolino | Corta |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| A tenuta | No |
| Grip - Minimum (mm) | 30.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 36.00 |
| Funzionamento | Apertura a destra o a sinistra verso l’esterno o l’interno |
| Tipo Impugnatura | Omni con chiavistello a molla senza pulsante di blocco |
| Class | MR - Chiusure per porte Omni |
Belle, versatili e semplici da installare, le chiusure restano a filo con la superficie del pannello e si adattano a porte di vario spessore. Le impugnature a incasso offrono una presa profonda per azionare agevolmente la porta.