MP-07-314-11-2

Appendiabiti, A scatto, Flangia tonda cromata, Gancio cromato

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Plastica
Restrizione dell'accesso Nessuna restrizione
Installazione A scatto
Spessore OP 5.30
Spessore max. pannello esterno 7.00
Profilo A filo
Forma flangia Circolare
Class MP - Appendiabiti

Progettato per completare l'elegante linea di chiusure a punto e maniglie per armadi, la semplice e robusta chiusura per appendiabiti può essere installata a filo e dispone di un robusto gancio a scomparsa in finiture e forme per abbinarsi allo stile dei vostri interni.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.