MP-07-113-31-1
Appendiabiti, A scatto, Flangia ovale perpendicolare in nichel spazzolato, Gancio cromato
| Materiale | Plastica |
|---|---|
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| Installazione | A scatto |
| Spessore OP | 2.90 |
| Spessore max. pannello esterno | 5.30 |
| Profilo | A filo |
| Forma flangia | Oval Perpendicular |
| Class | MP - Appendiabiti |
Progettato per completare l'elegante linea di chiusure a punto e maniglie per armadi, la semplice e robusta chiusura per appendiabiti può essere installata a filo e dispone di un robusto gancio a scomparsa in finiture e forme per abbinarsi allo stile dei vostri interni.