MF-96-XXX-41

Giorno chiave

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Tipo Nottolino Corta
Colore Nero
Restrizione dell'accesso Nessuna restrizione
A tenuta Si
Spessore OP 10.00
Spessore max. pannello esterno 12.50
Profilo A filo
Funzionamento Sliding Door
Class MF - Chiusure per porte scorrevoli a filo
La maniglia di attuazione interna resta a filo su porte sottili per eliminare punti di impigliamento e permettere alle porte di scomparire completamente all’interno del vano. Disponibili in varie finiture e profilo curvo o angolato per adattarsi alla maggior parte dei design.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.