MF-01-210-50
Chiusura per porte scorrevoli a filo, Serratura a chiave, 10-12.7 mm Gamma spessore porte, Lega di alluminio, Naturale , Nero
| Materiale | Lega di alluminio |
|---|---|
| Finitura | Naturale |
| Colore | Nero |
| Restrizione dell'accesso | Serratura a chiave |
| A tenuta | No |
| Spessore OP | 10.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 12.70 |
| Profilo | A filo |
| Funzionamento | Sliding Door |
| Class | MF - Chiusure per porte scorrevoli a filo |
La maniglia di attuazione interna resta a filo su porte sottili per eliminare punti di impigliamento e permettere alle porte di scomparire completamente all’interno del vano. Disponibili in varie finiture e profilo curvo o angolato per adattarsi alla maggior parte dei design.