MC-90-416-10-10

Serrature per porte di ingresso, Riscontro, No Dustbin, Apertura a destra verso l’interno o a sinistra verso l’esterno , Ottone

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Funzionamento Apertura a destra verso l’interno o a sinistra verso l’esterno
Striker Style No Dustbin
Class MA - Chiusure per porte a battente
Qualità e stile sono l’essenza delle chiusure Serie McCoy e Serie 53 per porte a battente. Entrambe trasmettono una sensazione di qualità e sono disponibili con finitura monocromo lucidissima o con dettagli bitonali. Realizzate al 100% con materiali di grado nautico resistenti alla corrosione.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.