MC-90-405-11-10
Serrature per porte di ingresso, Riscontro, Con raccoglipolvere, Apertura a destra verso l’interno o a sinistra verso l’esterno , Ottone
| Funzionamento | Apertura a destra verso l’interno o a sinistra verso l’esterno |
|---|---|
| Striker Style | Con raccoglipolvere |
| Class | MA - Chiusure per porte a battente |
Qualità e stile sono l’essenza delle chiusure Serie McCoy e Serie 53 per porte a battente. Entrambe trasmettono una sensazione di qualità e sono disponibili con finitura monocromo lucidissima o con dettagli bitonali. Realizzate al 100% con materiali di grado nautico resistenti alla corrosione.