MA-07-551-01-140
Chiusura per porte a battente McCoy Star, Nova Maniglia, Apertura a sinistra verso l’interno, 28-37 mm Gamma spessore porte, Cromato Cromo
| Finitura | Cromato |
|---|---|
| Opzioni di chiusura | Privacy knob with emergency egress |
| Spessore OP | 28.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 37.00 |
| Funzionamento | Apertura a sinistra verso l’interno |
| Tipo Impugnatura | Nova Handle |
| Finitura maniglia | Cromo |
| Class | MA - Chiusure per porte a battente |
Qualità e stile sono l’essenza delle chiusure Serie McCoy e Serie 53 per porte a battente. Entrambe trasmettono una sensazione di qualità e sono disponibili con finitura monocromo lucidissima o con dettagli bitonali. Realizzate al 100% con materiali di grado nautico resistenti alla corrosione.