MA-07-452-02-200
Chiusura per porte a battente McCoy Star, Apertura a sinistra verso l’esterno , 36.5-45 mm Gamma spessore porte, Cromo
| Opzioni di chiusura | Privacy knob with emergency egress |
|---|---|
| Spessore OP | 36.50 |
| Spessore max. pannello esterno | 45.00 |
| Funzionamento | Apertura a sinistra verso l’esterno |
| Finitura maniglia | Cromo |
| Finitura scodellino | Satinato |
| Class | MA - Chiusure per porte a battente |
Qualità e stile sono l’essenza delle chiusure Serie McCoy e Serie 53 per porte a battente. Entrambe trasmettono una sensazione di qualità e sono disponibili con finitura monocromo lucidissima o con dettagli bitonali. Realizzate al 100% con materiali di grado nautico resistenti alla corrosione.