MA-07-431-01-200
Chiusura per porte a battente McCoy Star, Apertura a sinistra verso l’esterno , 28-37 mm Gamma spessore porte, Satinato
| Spessore OP | 28.00 |
|---|---|
| Spessore max. pannello esterno | 37.00 |
| Latch Mechanism | Double Springbolt |
| Finitura maniglia | Satinato |
| Class | MA - Chiusure per porte a battente |
Qualità e stile sono l’essenza delle chiusure Serie McCoy e Serie 53 per porte a battente. Entrambe trasmettono una sensazione di qualità e sono disponibili con finitura monocromo lucidissima o con dettagli bitonali. Realizzate al 100% con materiali di grado nautico resistenti alla corrosione.