MA-02-452-02-200

Chiusura per porte a battente McCoy Star, Portifino Maniglia, Apertura a sinistra verso l’esterno , 36.5-45 mm Gamma spessore porte, Satinato

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Opzioni di chiusura Privacy knob with emergency egress
Spessore OP 36.50
Spessore max. pannello esterno 45.00
Funzionamento Apertura a sinistra verso l’esterno
Tipo Impugnatura Portifino Handle
Finitura maniglia Satinato
Finitura scodellino Satinato
Class MA - Chiusure per porte a battente
Qualità e stile sono l’essenza delle chiusure Serie McCoy e Serie 53 per porte a battente. Entrambe trasmettono una sensazione di qualità e sono disponibili con finitura monocromo lucidissima o con dettagli bitonali. Realizzate al 100% con materiali di grado nautico resistenti alla corrosione.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.