MA-02-432-02-200
Chiusura per porte a battente McCoy Star, Portifino Maniglia, Apertura a sinistra verso l’esterno , 36.5-45 mm Gamma spessore porte, Satinato
| Spessore OP | 36.50 |
|---|---|
| Spessore max. pannello esterno | 45.00 |
| Funzionamento | Apertura a sinistra verso l’esterno |
| Tipo Impugnatura | Portifino Handle |
| Latch Mechanism | Standard Springbolt |
| Finitura maniglia | Satinato |
| Class | MA - Chiusure per porte a battente |
Qualità e stile sono l’essenza delle chiusure Serie McCoy e Serie 53 per porte a battente. Entrambe trasmettono una sensazione di qualità e sono disponibili con finitura monocromo lucidissima o con dettagli bitonali. Realizzate al 100% con materiali di grado nautico resistenti alla corrosione.