MA-02-330-42-101
Chiusura per porte a battente McCoy Star, Apertura a destra verso l’interno, 22-30 mm Gamma spessore porte, Cromo
| Spessore OP | 22.00 |
|---|---|
| Spessore max. pannello esterno | 30.00 |
| Funzionamento | Apertura a destra verso l’interno, Apertura a sinistra verso l’esterno |
| Latch Mechanism | Standard Springbolt |
| Finitura maniglia | Cromo |
| Class | MA - Chiusure per porte a battente |
Qualità e stile sono l’essenza delle chiusure Serie McCoy e Serie 53 per porte a battente. Entrambe trasmettono una sensazione di qualità e sono disponibili con finitura monocromo lucidissima o con dettagli bitonali. Realizzate al 100% con materiali di grado nautico resistenti alla corrosione.