MA-01-700-01-14
Chiusura per porte a battente McCoy, Nova senza pulsante di blocco , Apertura a destra verso l’interno o a sinistra verso l’esterno , 22-30 mm Gamma spessore porte, Cromato Ottone satinato
| Finitura | Cromato |
|---|---|
| Tipo Nottolino | Corta |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| A tenuta | No |
| Spessore OP | 22.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 30.00 |
| Funzionamento | Apertura a destra verso l’interno o a sinistra verso l’esterno |
| Tipo Impugnatura | Nova senza pulsante di blocco |
| Finitura scodellino | Ottone satinato |
| Class | MA - Chiusure per porte a battente |
Qualità e stile sono l’essenza delle chiusure Serie McCoy e Serie 53 per porte a battente. Entrambe trasmettono una sensazione di qualità e sono disponibili con finitura monocromo lucidissima o con dettagli bitonali. Realizzate al 100% con materiali di grado nautico resistenti alla corrosione.