MA-01-421-01-40

Chiusura per porte a battente McCoy, Nova con pulsante di blocco, Apertura a sinistra verso l’esterno , 28-37 mm Gamma spessore porte, PVD, Ottone satinato

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Finitura PVD
Tipo Nottolino Corta
Colore Ottone satinato
Restrizione dell'accesso Nessuna restrizione
A tenuta No
Spessore OP 28.00
Spessore max. pannello esterno 37.00
Funzionamento Apertura a sinistra verso l’esterno
Tipo Impugnatura Nova con pulsante di blocco
Finitura scodellino Ottone satinato
Class MA - Chiusure per porte a battente
Qualità e stile sono l’essenza delle chiusure Serie McCoy e Serie 53 per porte a battente. Entrambe trasmettono una sensazione di qualità e sono disponibili con finitura monocromo lucidissima o con dettagli bitonali. Realizzate al 100% con materiali di grado nautico resistenti alla corrosione.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.