MA-01-421-01-20
Chiusura per porte a battente McCoy, Nova con pulsante di blocco, Apertura a sinistra verso l’esterno , 28-37 mm Gamma spessore porte, Cromato, Satinato
| Finitura | Cromato |
|---|---|
| Tipo Nottolino | Corta |
| Colore | Satinato |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| A tenuta | No |
| Spessore OP | 28.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 37.00 |
| Funzionamento | Apertura a sinistra verso l’esterno |
| Tipo Impugnatura | Nova con pulsante di blocco |
| Finitura scodellino | Satinato |
| Class | MA - Chiusure per porte a battente |
Qualità e stile sono l’essenza delle chiusure Serie McCoy e Serie 53 per porte a battente. Entrambe trasmettono una sensazione di qualità e sono disponibili con finitura monocromo lucidissima o con dettagli bitonali. Realizzate al 100% con materiali di grado nautico resistenti alla corrosione.