The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
M5-88-100-8
Chiusura a leva regolabile
Specificazioni
Materiale
316 Stainless Steel
Restrizione dell'accesso
Serratura a chiave
Tipo serraggio utile
Regolabile
Grip - Minimum (mm)
0.00
Grip - Maximum (mm)
33.00
Tipo Impugnatura
D Handle Style
Class
M5 – Chiusure a leva regolabile
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
No stock is available for this product.