KH-42-T1-50

Cerniera ad angolo

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Lega di zinco
Finitura Rivestimento in polvere nera organica
Colore Nero
Serie T1
Class KH - Cerniere ad angolo per porte amovibili
Queste cerniere compatte e con montaggio a filo sono espressamente studiate per l'installazione ad angolo su porte in lamiera e consentono un’installazione semplice, rapida e a basso costo. Disponibili in numerose versioni, queste robuste cerniere si adattano a vani di varie misure. Tutte le cerniere consentono una rotazione della porta di 180°.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.