Adattatori flottanti con scollegamento rapido dei connettori ad accoppiamento cieco (Universal Quick Disconnect Blind-Mate - UQDB) 

Gli adattatori flottanti UQDB si fissano al raccordo di scollegamento rapido maschio per fornire la flottazione necessaria sugli assi X, Y e Z e garantire l’allineamento corretto del raccordo con il collettore del rack. La flottazione sull’asse Z può essere combinata con un microswitch per indicare il collegamento corretto dei connettori a scollegamento rapido. ​​ ​

Adattatori flottanti con scollegamento rapido dei connettori ad accoppiamento cieco (Universal Quick Disconnect Blind-Mate - UQDB) 

Vantaggi principali

  • Ergonomic

    Maximum radial float in the X, Y and Z axis.

  • Ergonomic

    Self-centering and alignment pin configurations to ensure robust Blind Mate connection.

  • Ergonomic

    Flexible design to adapt to various QD components with varying tolerance stack up.

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Adattatori flottanti con scollegamento rapido dei connettori ad accoppiamento cieco (Universal Quick Disconnect Blind-Mate - UQDB) 

Vedi come Griglia Lista

8 articoli

Imposta ordine discendente
per pagina