P7 - Estrattori stampati
Southco offre soluzioni di estrattori stampati sia standard che personalizzate, progettate per supportare ambienti di produzione ad alto volume in cui l'efficienza in termini di costi e l'ottimizzazione dello spazio sono fondamentali. Questi componenti sono progettati per ridurre al minimo l'ingombro sulla superficie frontale, mantenendo al contempo l'integrità strutturale e l'affidabilità funzionale. Sono disponibili opzioni di personalizzazione per soddisfare specifici requisiti dimensionali, di materiale e di integrazione in un'ampia gamma di applicazioni per involucri e pannelli.
- È disponibile un fermo secondario per fissare la maniglia, al fine di garantire una maggiore resistenza agli urti e alle vibrazioni.
- Sono disponibili opzioni di attuazione con o senza attrezzi per soddisfare specifici standard industriali
- Sono disponibili opzioni di tampografia, come il logo aziendale o istruzioni per guidare l'utente finale.
- Classe di infiammabilità: UL94-V0
- Sono disponibili colori personalizzati e opzioni di tampografia