P7 - Espulsori stampati

Southco offre soluzioni di estrattori stampati sia standard che personalizzate, progettate per supportare ambienti di produzione ad alto volume in cui l'efficienza in termini di costi e l'ottimizzazione dello spazio sono fondamentali. Questi componenti sono progettati per ridurre al minimo l'ingombro sulla superficie frontale, mantenendo al contempo l'integrità strutturale e l'affidabilità funzionale. Sono disponibili opzioni di personalizzazione per soddisfare specifici requisiti dimensionali, di materiale e di integrazione in un'ampia gamma di applicazioni.

  • È disponibile un fermo secondario per fissare la maniglia, al fine di garantire una maggiore resistenza agli urti e alle vibrazioni. 
  • Sono disponibili opzioni di attuazione con o senza attrezzi per soddisfare specifici standard industriali.
  • Disponibile la versione con micro switch per prevenire la perdita di dati durante il cambio
  • Classe di infiammabilità: UL94-V0
  • Le opzioni con azionamento tramite attrezzo soddisfano le normative UL 1950, IEC 950 e EN 60950 
CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando P7 - Espulsori stampati

Vedi come Griglia Lista

18 articoli

Imposta ordine discendente
per pagina