EA-W01-A17-21
Cablaggio - La serie R4-EM-05 si aggancia al controller Bluetooth di configurazione B1 e la serie H3-EM-80 si aggancia al controller Bluetooth di configurazione C1
| Colore | Nero |
|---|---|
| Class | EA - Scatola di derivazione |
Southco offre una varietà di componenti e accessori elettronici aggiuntivi per semplificare il cablaggio e le connessioni tra le soluzioni elettroniche per l’accesso Southco (EAS) e gli impianti e le infrastrutture di sicurezza già in uso. L’installazione plug-and-play semplifica il controllo e il monitoraggio a distanza degli accessi e può essere utilizzata per dimostrare la conformità degli impianti ai requisiti normativi.