EA-P3-200-1

Latch

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale ABS Plastic, Policarbonato
Colore Grigio
Class EA-P3 – Centralina di accesso a RFID ad alta frequenza
La centralina di accesso a RFID ad alta frequenza EA-P3 di Southco consente la gestione delle credenziali elettroniche senza la necessità di collegarsi a una rete o di installare hardware o software aggiuntivo. La centralina fornisce una soluzione per il controllo dell'accesso semplificata e ad un prezzo abbordabile, per applicazioni in cui sono necessari il controllo remoto e il monitoraggio.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.