EA-C3-100
Card, 13.56MHz MIFARE Classic 0.8mm
| Colore | Bianco |
|---|---|
| Logo Southco incluso | No |
| Class | SC - Sistema autonomo di chiusura elettronica |
Il nuovo sistema autonomo di chiusura elettronica SC Southco integra controllo dell’accesso, serratura elettronica, esclusione elettrica e alimentazione in un unico dispositivo. Questo sistema, alimentato con pile AA, è disponibile con accesso mediante tastierino o RFID ed è caratterizzato da un design ergonomico e un montaggio che non richiede alcuna modifica. Il sistema integra una funzionalità di chiusura elettronica completa per una varietà di applicazioni, semplificando la transizione dall’accesso meccanico a quello elettronico.