EA-C2-021-9
Lettore di prossimità, 125kHz ASK, 1.8mm, Logo
| Colore | Bianco |
|---|---|
| Card Reader Type | HID 125kHz |
| Logo Southco incluso | Si |
| Class | EA - Scatola di derivazione |
Southco offre una varietà di componenti e accessori elettronici aggiuntivi per semplificare il cablaggio e le connessioni tra le soluzioni elettroniche per l’accesso Southco (EAS) e gli impianti e le infrastrutture di sicurezza già in uso. L’installazione plug-and-play semplifica il controllo e il monitoraggio a distanza degli accessi e può essere utilizzata per dimostrare la conformità degli impianti ai requisiti normativi.