EA-C2-021

Lettore di prossimità, 125kHz ASK, 1.8mm

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Colore Bianco
Card Reader Type HID 125kHz
Logo Southco incluso No
Class EA - Scatola di derivazione

Southco offre una varietà di componenti e accessori elettronici aggiuntivi per semplificare il cablaggio e le connessioni tra le soluzioni elettroniche per l’accesso Southco (EAS) e gli impianti e le infrastrutture di sicurezza già in uso. L’installazione plug-and-play semplifica il controllo e il monitoraggio a distanza degli accessi e può essere utilizzata per dimostrare la conformità degli impianti ai requisiti normativi.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.